TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć
2906822

Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do 3-żyłowego iskrobezpiecznego obwodu sygnałowego Ex-i ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowy, kompatybilność z HART. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwe rozłączanie obwodów sygnałowych w celu wykonania czynności konserwacyjnych dzięki pionowemu rozłącznikowi nożowemu