TTC-6-1X2-24DC-PT/50
-
Ogranicznik przepięć
1106195
Ochrona przed przepięciami do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, obsługa HART.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami dla urządzeń AKP |
Rodzina produktów | TERMITRAB complete |
Klasa testu IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
pary żył na moduł | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm +0,1 mm |
Wysokość | 105,8 mm |
Głębokość | 69,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał izolacyjny | PBT |
Materiał obudowy | PBT |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Najwyższe napięcie trwałe UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Prąd znamionowy | 600 mA (40 °C) |
Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 5 µA |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 1 µA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | 5 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 5 kA |
Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs (żyła–żyła) | 0,5 kA |
Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs (żyła–ziemia) | 0,5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
Poziom ochrony Up statyczny (żyła-żyła) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Poziom ochrony Up statyczny (żyła-uziemienie) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 1 ns |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 250 kHz/150 Ω) |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 150 Ω | typ. 940 kHz |
Pojemność (faza-faza) | typ. 2,2 nF |
Rezystancja na tor | 1,65 Ω ±20 % |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 630 mA (FF) |
Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Reset udarowy (żyła-żyła) | ≤ 700 ms |
Reset udarowy (żyła-ziemia) | ≤ 1500 ms |
Dodatkowe dane techniczne | |
Maks. łączny prąd wyładowczy I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 4000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
Wskazówka | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, zmodyfikowana + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Normy/przepisy | EN 61643-21 |
Wskazówka | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Sposób montażu | Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm |
Numer artykułu | 1106195 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CL2262 |
Klucz produktu | CL2262 |
GTIN | 4055626997940 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 34 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,3 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
SSA 3-6 - Połączenie ekranu 2839295
-
SSA 5-10 - Połączenie ekranu 2839512
Korzyści
Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Szybka instalacja ograniczników przepięć bez użycia narzędzi dzięki technice połączeń sprężynowych push-in
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław