VC-MP-T3-R-M25
   - 
  Obudowa wtyku
    
      1886650
      
      
    
  
      Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC3, kolor: szary, Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów. | 
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. | 
| • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
| • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
| • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
| • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
| • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
| • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
| • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
| • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
| • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
| • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie  | 
            |
| • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
| • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
| • Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
| • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
| • Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
| • Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Typ produktu | Obudowa wtyku | 
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku | 
| Rodzina produktów | VARIOCON | 
| Konstrukcja | VC3 | 
| Ilość odejść kablowych | 1 | 
| Liczba gniazd na moduły | 4 | 
| Rodzaj dławików | M25 | 
| Ekranowany | nie | 
| Wyprowadzenie kabla | ukośny | 
| Moment dokręcania | 1,2 ... 1,8 Nm | 
| Rysunek wymiarowy | 
                 | 
            
| Szerokość | 33 mm | 
| Wysokość | 75 mm | 
| Długość | 96 mm | 
| Kolor | szary | 
| Kolor części obudowy | szary | 
| Materiał Obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy | 
| Materiał | NBR (O-ring) | 
| Materiał Uszczelka | EPDM, przewodzący | 
| Klasa palności wg UL 94 | V0 | 
| Materiał śrub ryglujących | Mosiądz, niklowany | 
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | M25 | 
| typ ryglowania | Śruba | 
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 (IEC 60529) | 
| IP65/IP66/IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C | 
| Numer artykułu | 1886650 | 
| Jednostka opakowania | 5 Szt. | 
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. | 
| Klucz sprzedaży | ABLAAB | 
| Klucz produktu | ABLAAB | 
| GTIN | 4017918848071 | 
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 374,86 g | 
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 354,618 g | 
| Numer taryfy celnej | 85389099 | 
| Kraj pochodzenia | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 | 
| ECLASS-15.0 | 27440202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% | 
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
        
        ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław