Narzędzia dla elektroników

Narzędzia dla elektroników

Narzędzia dla elektroników z rodziny produktów MICROFOX to seria szczypiec do wszystkich czynności w dziedzinie elektroniki i elektromechaniki. Filigranowe i precyzyjne narzędzia dla elektroników nadają się doskonale do trudno dostępnych elementów płytek drukowanych. W celu ochrony czułych elementów elektronicznych zalecamy stosowanie wersji ESD wyposażonej w specjalne uchwyty.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Korzyści

  • Ochrona elementów elektronicznych dzięki wersji ESD
  • Wysoki stopień precyzji: niewielkie zakresy tolerancji przy produkcji
  • Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
 Szczypce ESD do elektroniki podczas użycia

Szczypce ESD do elektroniki

Narzędzia dla elektroników do ochrony przed ładunkami elektrycznymi

Chroń bardzo wrażliwe elementy elektroniczne przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD). Specjalne uchwyty szczypiec elektronicznych ESD składają się z przewodzącego tworzywa sztucznego. Dzięki temu energia elektrostatyczna jest odprowadzana powoli i w kontrolowany sposób.