Szczypce płaskie dla elektroników ESD, gładka pow. chwyt., ze sprężyną rozwierającą, bezodbiciowe i fosforowane, uchwyt 2-kompon.
Narzędzia dla elektroników
Narzędzia dla elektroników z rodziny produktów MICROFOX to seria szczypiec do wszystkich czynności w dziedzinie elektroniki i elektromechaniki. Filigranowe i precyzyjne narzędzia dla elektroników nadają się doskonale do trudno dostępnych elementów płytek drukowanych. W celu ochrony czułych elementów elektronicznych zalecamy stosowanie wersji ESD wyposażonej w specjalne uchwyty.
Szczypce okrągłe dla elektroników ESD, gładka pow. chwyt., ze sprężyną rozwierającą, bezodbiciowe i fosforowane, uchwyt 2-kompon.
Szczypce tnące czołowe dla elektroników, bez fazy, ze sprężyną rozwierającą
Szczypce tnące czołowe dla elektroników, bez fazy, ze sprężynami otwierającymi
Szczypce okrągłe dla elektroników, gładka powierzchnia chwytająca, ze sprężyną rozwierającą
Korzyści
- Ochrona elementów elektronicznych dzięki wersji ESD
- Wysoki stopień precyzji: niewielkie zakresy tolerancji przy produkcji
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Szczypce ESD do elektroniki
Narzędzia dla elektroników do ochrony przed ładunkami elektrycznymi
Chroń bardzo wrażliwe elementy elektroniczne przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD). Specjalne uchwyty szczypiec elektronicznych ESD składają się z przewodzącego tworzywa sztucznego. Dzięki temu energia elektrostatyczna jest odprowadzana powoli i w kontrolowany sposób.