do przepustów kablowych EMC, do usuwania nieprzewodzącej powłoki powierzchni
Numer artykułu
1411272
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
BF7DZX
Klucz produktu
AF7DZX
Strona katalogu
Strona 690 (C-2-2019)
GTIN
4046356924030
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
27,117 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
27,117 g
Numer taryfy celnej
74198090
Kraj pochodzenia
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)