Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. W przypadku osiągnięcia maksymalnego obciążenia złącza magistralnego do zasilania magistrali lokalnej Axioline F (zasilanie układu logicznego UBus) można zastosować ten moduł do ponownego zapewnienia zasilania. W tym celu do modułu podaje się napięcie 24 V DC (UL), z którego jest wytwarzane UBus.
AXL F PWR XC 1H
-
Moduł zasilający
1776593
Axioline F, Moduł zasilający do zasilania logiki Umagistrala, maks. 4 A, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Napięcie 24 V UL do zasilania układu logicznego UBus
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane