HC-M-12-MOD-BU
-
Moduł wkładki stykowej
1663323
Wkładka styków HEAVYCON, żeńska, 12-polowa, złącze zaciskowe
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., styki zaciskane CK1,6-ED... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy) |
Informacja montażu | Wysokość obudowy h >= 52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
Typ produktu | Modułowa wkładka stykowa |
Seria | HC-M-12 |
Zastosowanie | Sygnał |
Liczba biegunów | 12 |
wygląd wtyku | 12 |
Numeracja styków | 1 - 12 |
Liczba gniazd na moduły | 1 |
Wykonanie styku | toczone |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłącza | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 26 ... 14 |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 8 mm (6 mm przy 2,5 mm²) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 34,2 mm |
Wysokość | 34 mm |
Długość | 14,6 mm |
Parametry mechaniczne | |
Minimalna wysokość obudowy | 52 mm |
Średnica styków | 1,6 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 3 kV |
prąd obliczeniowy | 10 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
materiał uchwytu styków | PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
Numer artykułu | 1663323 |
Jednostka opakowania | 2 Szt. |
Minimalne zamówienie | 2 Szt. |
Klucz produktu | AF7ACB |
GTIN | 4017918123130 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 11,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,1 g |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Styk żeński 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Styk zaciskany 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Styk zaciskany 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław