HC-M-02-CT-F-35
-
Moduł wkładki stykowej
1683508
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, styki mocy: 2, styki sterujące: 0, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, zastosowanie: Moc, bez styków zaciskanych
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Styki zaciskane zamawiać osobno |
Informacje ogólne | Styki zaciskane zamawiać osobno |
Informacja montażu | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
Typ produktu | Modułowa wkładka stykowa |
Seria | HC-M-02 |
Zastosowanie | Moc |
Liczba biegunów | 2 |
wygląd wtyku | 2 |
Liczba gniazd na moduły | 2 |
Liczba styków mocy | 2 |
Liczba styków sterujących | 0 |
Wykonanie styku | toczone |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłącza | 10 mm² ... 35 mm² (Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu) |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 8 ... 2 (Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu) |
Szerokość | 34 mm |
Wysokość | 54 mm |
Długość | 29,5 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
prąd obliczeniowy | 100 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag |
materiał uchwytu styków | PC |
Normy / przepisy | PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1683508 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | AF7ACE |
Klucz produktu | AF7ACE |
GTIN | 4067923238800 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK8,0-ED-16,00F AG - Styk zaciskany 1550058
-
CK8,0-ED-25,00F AG - Styk zaciskany 1550056
-
CK8,0-ED-35,00F AG - Styk zaciskany 1550052
-
HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły 1182095
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław