AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Moduł temperaturowy
1397158

Axioline F, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 8 (do rezystancyjnych czujników temperatury), technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Funkcjonalność RTD, iskrobezpieczne, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

8 analogowych kanałów wejściowych do podłączania temperaturowych oporników pomiarowych (RTD)
Wejścia linearne 500 Ω, 5 kΩ i 10 kΩ
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zintegrowana cyfrowa linearyzacja czujników
Znormalizowana prezentacja wartości pomiarowych bezpośrednio w °C, °F lub Ω
Wskaźnik wartości mierzonych w formacie 16-bitowym lub w formacie floating point
Filtry programowane
Wejścia z zabezpieczeniem przed zwarciami
Stabilność temperaturowa
Bardzo duża odporność na zakłócenia
Niewielkie emisje zakłóceniowe
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
Częściowo lakierowane płytki drukowane
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia