UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/L - Moduł interfejsowy
2905245

Moduł VARIOFACE przeznaczony do zastosowania z 16-kanałowymi analogowymi kartami wejściowymi Honeywell Experion C300. Kanały 13.....16 mają różne wejścia.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Te moduły VARIOFACE są używane są w zestawach z dowolnymi adapterami czołowymi.
Obudowa UM-PRO
Montaż na szynie nośnej, obejmuje podstawę uziemiającą
Wskaźnik LED sygnalizujący uszkodzenie bezpiecznika
Przyłącze ekranowane na każdy kanał
Odłączenie każdego kanału z punktami testowymi
Bezpiecznik wtykowy 500 mA na każdy kanał