FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
-
Moduł pasywny
2314723
Uniwersalny, moduł przejściowy, z połączeniem 1:1 między 40-biegun. przyłączem systemowym i przyłączem sprężynowym.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
liczba kanałów | 8 |
16 | |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 30 V DC |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Odpowiednia karta I/O | AAB841 |
AAI135 | |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI543 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAV542 | |
AAP135 | |
Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM | |
Odpowiednia karta I/O | NFAI141 |
NFAI143 | |
NFAI543 | |
NFAI135 | |
NFAP135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAV542 | |
NFAB841 | |
NFAI841 | |
NFAI835 |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Rodzaj przyłącza | Yokogawa, kompatybilność z KS |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 40 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Raster | 2,54 mm |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 7,5 mm |
Liczba biegunów | 40 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Raster | 5,08 mm |
Wskaźnik statusu | nie |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 112 mm |
Wysokość | 89,6 mm |
Głębokość | 59,7 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≤ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2314723 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK218N |
Klucz produktu | DK218N |
GTIN | 4046356155007 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 211,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 211,2 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adapter czołowy 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adapter czołowy 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adapter czołowy 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy 2904653
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław