PLC-RSP- 24UC/21AU/RW
-
Moduł przekaźnika
2987024
PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z połączeniem sprężynowym i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, zakres: 0,7 x UN do 1,25 x UN, klasa temperaturowa TX: -40°C do +70°C, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Zastosowanie w kolejnictwie |
Miejsce montażu | Montaż na nadwoziu pojazdu |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | ok. 2x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 03.07.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,22 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 16,8 V DC ... 30 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,7 ... 1,25 |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Typowy prąd wejścia dla UN | 9 mA |
Czas zadziałania typowo | 4 ms |
typowy czas opadania | 4 ms |
Napięcie cewki | 12 V DC |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
Dioda gasząca; Dioda gasząca | |
Ochrona przed przepięciami | |
filtr RCZ | |
Elektronika szerokozakresowa | |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgSnO, warstwa twardego złota |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC |
36 V DC | |
Napięcie łączeniowe minimalne | 100 mV (przy 10 mA) |
Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
prąd załączalny maksymalny | 50 mA |
Prąd załączalny minimalny | 1 mA (przy 24 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 1,2 W (przy 24 V DC) |
Zdolność łączeniowa | 1 A (24 V (DC13)) |
0,2 A (110 V (DC13)) | |
0,1 A (220 V (DC13)) | |
3 A (24 V (AC15)) | |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Przełączanie: w przypadku zniszczonej warstwy złota | |
Wskazówka | w przypadku zniszczonej warstwy złota obowiązują następujące wart. |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC (Przy napięciach większych od 250 V (L1, L2, L3) między takimi samymi złączami sąsiednich modułów należy włożyć płytę separacyjną PLC-ATP.) |
Napięcie łączeniowe minimalne | 12 V AC/DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
Prąd załączalny minimalny | 10 mA |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 140 W (przy 24 V DC) |
20 W (przy 48 V DC) | |
18 W (przy 60 V DC) | |
23 W (przy 110 V DC) | |
40 W (przy 220 V DC) | |
1500 VA (przy 250 V AC) | |
Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
0,2 A (przy 110 V, DC13) | |
0,1 A (przy 220 V, DC13) | |
3 A (przy 24 V, AC15) | |
3 A (przy 120 V, AC15) | |
3 A (przy 230 V, AC15) |
Strona wzbudzenia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Strona styków | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT III (Przekaźniki elektromechaniczne) |
Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (klasa temperaturowa TX) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Normy/przepisy | EN 50155 (VDE 0115 część 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2987024 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK622B |
Klucz produktu | DK622B |
GTIN | 4046356155151 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 33,24 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,37 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 5060935
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
REL-MR- 12DC/21AU - Przekaźnik osobny 2961163
Korzyści
Optymalna praca przekaźnika dzięki szerokozakresowej elektronice
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Certyfikacja wg EN 50155
Odporność na drgania i udary wg EN 50155
Zakres napięcia wejściowego 0,7 do 1,25 x UN (krótkotrwale 1,4 x UN)
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C (krótkotrwale 85°C)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław