PLC-OSP- 36DC/110DC/ 3RW
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2982524
PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z połączeniem sprężynowym i zintegrowanym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, zakres: 0,7 x UN do 1,25 x UN, zakres temperatur: -25°C do +70°C, 1 zestyk zwierny, wejście: 36 V DC, wyjście: 12-140 V DC/3 A
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Zastosowanie w kolejnictwie |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,43 W |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kVeff (Wejście/wyjście) |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 160 V DC |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 36 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Zakres napięcia wejściowego | 25,2 V DC ... 45 V DC |
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | < 0,4 |
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | > 0,6 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 12 mA |
Czas załąCzania typowo | 400 µs |
Typowy czas wyłączenia | 100 µs |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Szeregowa dioda polaryzacyjna |
Ochrona przed przepięciami | |
Ograniczenie przepięcia | > 150 V |
Częstotliwość przenoszenia | 50 Hz |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
Napięcie znamionowe wyjścia | 110 V DC |
Zakres napięcia wyjściowego | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
Prąd dopuszczalny ciągły | 3 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
Ograniczenie przepięcia | > 150 V |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | < 150 mV |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Równoległa dioda polaryzacyjna |
Ochrona przed przepięciami |
Strona wejścia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Strona wyjścia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 86 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2982524 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK6223 |
Klucz produktu | DK6223 |
GTIN | 4046356082587 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 34,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,86 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
Korzyści
Odporność na udary zgodnie z DIN 50155 (wymagania zgodne z EN 61373).
Zakres temperatury -25°C ... +70°C
Zakres napięcia wejściowego 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław