PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - Transoptor
5603263

PLC-INTERFACE, składający się z montowanej na szynie nośnej złączki gniazdowej z zaciskiem śrubowym i miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym ze stykiem mocy, wejście: 120 V AC/110 V DC, wyjście 3–48 V DC/100 mA, UL/cUL: dopuszczony do zastosowania w obszarze Ex, klasa I, Div. 2

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne