PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900393

PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, zakres: od 0,7×UN do 1,25×UN, zakres temperatur: od -25°C do +70°C, 1 zestyk zwierny, wejście: 48 V DC, wyjście: 12‑140 V DC/3 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na udary zgodnie z DIN 50155 (wymagania zgodne z EN 61373).
Zakres temperatury -25°C ... +70°C
Zakres napięcia wejściowego 0,7-1,25 x UN