PLC-OPT-110DC/110DC/3RW
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900396
PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, zakres: od 0,7×UN do 1,25×UN, zakres temperatur: od -25°C do +70°C, 1 zestyk zwierny, wejście: 110 V DC, wyjście: 12‑140 V DC/3 A
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Zastosowanie w kolejnictwie |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 03.07.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,6 W |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV AC (Wejście/wyjście) |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
Znamionowe napięcie izolacji | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 110 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Zakres napięcia wejściowego | 77 V DC ... 137,5 V DC |
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | < 0,3 |
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | > 0,6 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 5,5 mA |
Czas załąCzania typowo | 400 µs |
Typowy czas wyłączenia | 800 µs |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Szeregowa dioda polaryzacyjna |
Ochrona przed przepięciami | |
Ograniczenie przepięcia | > 150 V |
Częstotliwość przenoszenia | 50 Hz |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
Napięcie znamionowe wyjścia | 110 V DC |
Zakres napięcia wyjściowego | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
Prąd dopuszczalny ciągły | 3 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
Ograniczenie przepięcia | > 150 V |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | < 150 mV |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Równoległa dioda polaryzacyjna |
Ochrona przed przepięciami |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | TAE0000196 |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Drgania | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
Norma kolejowa | |
Normy/przepisy | DIN EN 50155 (w ważnych częściach) |
Normy/przepisy | DNVGL-CG-0339 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2900396 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK62AL |
Klucz produktu | DK62AL |
GTIN | 4046356506953 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 35,77 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35,77 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 91643e16-240c-4ad4-a6b4-1cad9fb93915 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
Korzyści
Odporność na udary zgodnie z DIN 50155 (wymagania zgodne z EN 61373).
Zakres temperatury -25°C ... +70°C
Zakres napięcia wejściowego 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław