PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
Przemysłowe rozszerzenie PROFIBUS, do połączeń punkt-punkt, struktury liniowe i praca w trybie mieszanym z repeaterem i konwerterem światłowodowym. Odległości do 20 km, przesyłanie danych PROFIBUS do 1,5 Mb/s przez zwykłe żyły miedziane, takie jak w wewnątrzzakładowych linich telefonicznych.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Modem |
| MTTF | 800 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 346 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 140 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| MTBF | 1004 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 199 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) |
| Galwaniczna separacja | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,32 W |
| Rodzaj sieci | Łącze stałe |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 500 V AC (Według EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC ±5 % (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) |
| 5 V DC (konfiguracja tylko przez Mini USB typ B) | |
| Pobór prądu typowy | < 180 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | ≤ 2 A (W przypadku używania w zespole, przez łącznik T-BUS na szynę DIN) |
| Funkcja | |
| Management | Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika: wykonana konfiguracja, kontrola prawidłowości, funkcje diagnozy, dziennik logów |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: VCC (napięcie zasilające), RD/TD (szeregowa transmisja PROFIBUS), ERR (zakłócenia) 2×LINK/2×STAT (transmisja danych DSL, port A i port B), DIAG (komunikaty diagnostyczne) |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 18 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 150 mA (Odporność na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sygnał | PROFIBUS |
| Dane: PROFIBUS wg IEC 61158, RS-485 2-przewodowy, półdupleks, samosterujący | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kb/s, ustawienie za pomocą programu konfiguracyjnego |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo D-SUB 9 |
| Zasięg transmisji | maks. 1200 m (zależnie od szybkości transmisji ekranowanymi, skręconymi parami przewodami danych) |
| Format plików/kodowanie | UART (11 bit, NRZ) |
| Przełączanie kierunku danych | samosterujący |
| Dane: Interfejs SHDSL zgodny z ITU-T G.991.2.bis | |
| Szybkość transmisji szeregowej | praca z 4-przewodami: 64 kb/s ... 30 Mb/s |
| Praca z 2-przewodami: 32 kb/s ... 15,3 Mb/s | |
| Rodzaj przyłącza | 2x 2-biegunowych wtykowych złączy śrubowych COMBICON |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Zasięg transmisji | ≤ 20 km (zależnie od szybkości transmisji i średnicy przewodu) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 14 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 24 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 14 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 24 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Dane: USB 2.0 | |
| Rodzaj przyłącza | Mini USB typ B, 5-biegun. |
| Zasięg transmisji | < 5 m (tylko do konfiguracji i diagnozy) |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drgania (praca): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Wstrząsy (eksploatacja): 15g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (wolnostojący (odstęp 40 mm z prawej i lewej strony), brak zasilania pozostałych podzespołów za pomocą urządzenia) |
| -20 °C ... 55 °C (ustawiane w rzędzie bez odstępu oraz niewielkie straty mocy sąsiadujących podzespołów) | |
| -20 °C ... 50 °C (ustawiane obok siebie bez odstępu) | |
| -20 °C ... 45 °C (ustawiane w rzędzie bez odstępu i zasilania innych podzespołów przez urządzenie, 1,5 A) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| UKEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | 508 Listed |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Normy/przepisy | EN 50121-4 |
| Oznaczenie normy | Zastosowania kolejowe - kompatybilność elektromagnetyczna, część 4: emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych |
| Informacja montażu | Produkt zatrzaskuje na wszystkich szynach DIN 35 mm zgodnie z EN 60715. |
| Numer artykułu | 2313656 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC443 |
| Klucz produktu | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 328 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 282,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Produkty kompatybilne
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Ogranicznik przepięć 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Wtyk mag. D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Wtyk mag. D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Wtyk mag. D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Wtyk mag. D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Wtyk mag. D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Wtyk mag. D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Wtyk mag. D-SUB 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Przewód magistrali 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Terminator 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Kabel USB 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Konwerter światłowodowy 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Konwerter światłowodowy 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Konwerter światłowodowy 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Regenerator sygnałów 2708863
-
SCC 10-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019440
Korzyści
Zasięg do 20 km
Stabilny proces modulacji (SHDSL)
Praca mieszana przewodów miedzianych i światłowodowych
Bezpłatne oprogramowania oblicza szybkość transmisji danych PROFIBUS i czas slotu
Struktura liniowa do 500 kb/s
Połączenie punkt-punkt do 1,5 Mb/s
dla zakładowych instalacji wewnętrznych.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław