CLOUD CLIENT 2002T-WLAN - Router
1234360

Bramka przemysłowa VPN do mGuard Secure Cloud, komunikacja IPsec przez klienta WLAN 802.11a/b/g/n 150 Mb/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch 2-portowy, złącza antenowe: 2 RSMA WLAN, 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Wirtualne stałe łącze do łączenia sieci poprzez sieć komórkową
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Dwa lokalne złącza Ethernet
Tryb oszczędzania energii
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Cztery wejścia cyfrowe
Dwa wyjścia cyfrowe

Najczęściej zadawane pytania


Artykuł wycofany z produkcji. Czego mogę użyć jako alternatywy?

Alternatywnie można użyć następujących artykułów: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, nr artykułu 1234353 lub TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, nr artykułu 1234354. Należy pamiętać, że właściwości techniczne alternatywnych elementów są nieco inne.



Zobacz FAQ