MBK 3 BU
-
Złączka przelotowa miniaturowa
1413094
Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: niebieski
Szczegóły produktu
Typ produktu | Minizłącze |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 8 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym | 2,5 mm² |
Przekrój linki z mostkiem wtykowym | 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 32 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Szerokość | 5,2 mm |
Szer. pokrywy | 2,5 mm |
Wysokość | 2 mm |
Głębokość | 30,2 mm |
Kolor | niebieski (RAL 5015) |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -40 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym | |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm² | 0,3 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 15 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 1 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 (+/- 2) obr./min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,25 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 15 |
Numer artykułu | 1413094 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1261 |
Klucz produktu | BE1261 |
GTIN | 4017918021177 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6,738 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,3 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
EBL 10- 5 - Mostek wtykowy 2303132
-
SBRN 2-7 - Mostek zwierający 1413230
-
D-MBK 3/5 BU - Płytka końcowa 1413104
-
D-MBK 3/5 - Płytka końcowa 1413023
-
FB-150 METER - Mostek stały 0201595
-
RPS - Wtyczki redukujące 0201647
-
TS-KK 3 - Przegroda 2770215
-
ATP-MBK - Płytka dzieląca 1413227
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi 0824271
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak 1212587
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1204096
-
E/MBK - Trzymacz końcowy 1401637
-
E/MK - Trzymacz końcowy 1421633
-
E/MK 1 - Trzymacz końcowy 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Listwa wtyków pomiarowych 0201304
-
PSB 3/10/4 - Listwa wtyków pomiarowych 0601292
Korzyści
Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Łatwe rozdzielenie potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław