PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54
-
Złącze męskie
2200701
Złącze męskie, kolor: czarny, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/..-H, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,3 mm, blokada: bez
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow