CSD-SL 200 YE - Lampka sygnalizacyjna
2701783

Lampka sygnalizacyjna, 24 V DC, IALA żółty Optimum, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 10,5 °/4,5 °, średnica: 174 mm, stopień ochrony: IP65/IP67, Interfejs komunikacyjny

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Zgodność z normą EN 12966-1 i rekomendacją IALA E200-1
Funkcja Fail-Safe
Połączenie 400 m z jednostką sterującą poprzez magistralę obiektową
Możliwość diagnostyki
Duża intensywność światła i koloru
Programowalna zależnie od aplikacji
Szczególnie oszczędny dzięki efektywnej energetycznie technologii LED i minimum 50000 h żywotności diod LED
Trwała i oszczędna technologia LED
Komunikacja z wykorzystaniem magistrali obiektowej
256 poziomów regulacji jasności