Uchwyt lampy sygnalizacyjnej 200, w wersji podwójnej
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wyłącznie do użytku przemysłowego
Typ produktu
Materiały montażowe
Sposób montażu
Montaż na śruby/zatrzask
Numer artykułu
1217533
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DRL12Z
Klucz produktu
DRL12Z
GTIN
4063151299750
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
5,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
3,9 g
Numer taryfy celnej
76169990
ECLASS
ECLASS-13.0
27110292
ECLASS-15.0
27110292
ETIM
ETIM 9.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111800
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)