MSTBT 2,5 HC/ 4-STPKMGYTPSO12CD24 - Złącze do PCB
1464394

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności), napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBT 2,5 HC/..-STP, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 HC, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, wersja zadrukowana

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Prostopadłe wtykane przyłącze śrubowe
Stosowane na całym świecie popularne przyłącze śrubowe