MSTB 2,5 HC/ 4-G RD - Gniazdo do PCB
1427621

linia produktowa COMBICON Connectors M
przekrój 2,5 mm2
raster 5 mm
rodzaj montażu Lutowanie na fali
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czerwone, prąd znamionowy: 16 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności), napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTB 2,5 HC/..-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,23 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 HC, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń