HSCP-SP 2,5-1U4-7035 TP 13-14 - Złącze do PCB
1449294

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-.., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Łatwe w obsłudze przednie wtyki do dużych gęstości upakowania styków