CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL-58817Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425KEMA-KEUR
ID dopuszczenia: 71-102890Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 250 V | 10 A | 0,14 - 1,5 | |
Tylko druty | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 |