PTMC 1,5-3 /WH - Panel krosowy
3270301

Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: biały

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przy wyposażeniu w odpowiednie akcesoria nadaje się do montażu na szynie nośnej oraz w otworach w ścianie
Indywidualna budowa dzięki zasadzie modułowej
Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
Indywidualne połączenie kolorystyczne przewodu i zacisku umożliwiające bezpieczną pracę bez ryzyka pomyłki
Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
Konfiguracja kolorystyczna w oparciu o VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 lub bez ograniczeń