DF-PTMC-U
-
Ścianka kołnierzowa
3270401
Ścianka kołnierzowa, do montażu bezpośredniego na dole, głębokość: 12,8 mm, szerokość: 22 mm, wysokość: 29,1 mm, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Materiały montażowe |
| Gwint śruby | M4 |
| Moment dokręcania | 0,7 ... 0,8 Nm |
| Szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 29,1 mm |
| Głębokość | 12,8 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Numer artykułu | 3270401 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE6ZWX |
| Klucz produktu | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061061 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,84 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,81 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,012 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1053438
-
UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824605
-
UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809997
-
ZBF10 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810025
-
UC-TMF 10 - Oznacznik do zacisków 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824662
-
UCT-TMF 10 - Oznacznik do zacisków 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829679
-
TMT 10 R - Oznacznik do zacisków 0816210
-
TMT 10 R CUS - Oznacznik do zacisków 0824500
Korzyści
Możliwość łatwego oznaczania
Umożliwia montaż naścienny PTMC
Akcesoria montowane zatrzaskowo na PTMC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław