Konwerter mediów MC 1000E-SM40 WDM B dysponuje jednym portem RJ45 ze skrętką 10/100 Mb/s oraz jednym portem światłowodu jednomodowego z włókna szklanego WDM 100 Mb/s z wtykiem SC-Simplex, z solidną ochroną przed zakłóceniem elektromagnetycznym oraz o dużym zakresie temperatury.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
Konwerter światłowodowy
1330892
Konwerter światłowodowy z wtykiem SC Simplex (1310 nm) dla 100Base-TX do włókna jednomodowego, możliwość montażu na szynie, rozszerzony zakres temperatur, redundantny zasilacz, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Konwertery mediów |
Rodzina produktów | MC 1000E |
MTTF | 69,1 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
508,3 Lata () | |
702,5 Lata (Standard Telcordia, temperatura 25°C, cykl pracy 100% (7 dni w tygodniu, 24 godz. dziennie)) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 57 V DC |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
48 V DC | |
Pobór prądu typowy | 20 mA (24 V DC) |
Pobór prądu maksymalny | 170 mA |
Sygnał | |
Sygnał wyjściowy napięcie | 12 V DC ... 48 V DC (w zależności od napięcia wejściowego) |
Sygnał wyjściowy prąd | 100 mA |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 10,00 mm |
Sygnał | Ethernet |
Dane: optyczny światłowodowy | |
Moc nadawcza, minimalna | -8 dBm (9/125 μm, światłowód szklany jednomodowy) |
Moc nadawcza, maksymalna | 0 dBm (9/125 μm, światłowód szklany jednomodowy) |
Rodzaj przyłącza | SC-Simplex |
Długość fali | 1550 nm (wysyłanie) |
1310 nm (odbieranie) | |
Czułość odbiornika, min. | -34 dBm (9/125 μm, światłowód szklany jednomodowy) |
Czułość odbiornika, maks. | 0 dBm (9/125 μm, światłowód szklany jednomodowy) |
Środek transmisyjny | Włókno szklane jednomodowe |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
Liczba kanałów | 1 |
Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
Środek transmisyjny | Miedź |
sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
Tryb autonegocjacji | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Przełączanie MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 125 mm |
Głębokość | 90 mm |
Materiał obudowy | poliamid wzmocniony włóknem |
Aluminium/blacha stalowa DC01 |
Kabel światłowodowy | |
Typy włókien | 9/125 µm |
Włókna szklane |
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, kryterium 3 |
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impuls uderzenia półsinus |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP30 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (wg UL) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Udar | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Class I, Division 2, Groups A, B, C i D, T4 |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | IECEx UL 25.0019X |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | UL 25 ATEX 3348X |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Odporność na zakłócenia | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Uwaga | Kryterium A |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Uwaga | Kryterium A |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55032 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
Stosowany rodzaj szyny DIN | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 1330892 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC314 |
Klucz produktu | DNC314 |
GTIN | 4063151625870 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 285 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 180 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Złącze do PCB 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa 1085488
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Wkrętak 1205202
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Automatyczne przełączenie MDI-/MDI-X
Szybkość transmisji danych 100 Mb/s
Funkcja Link Fault Pass Through (LFPT) zapewniająca prostą kontrolę połączenia
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850-3
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław