PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
-
Konwerter interfejsów
2761253
Konwerter interfejsów, do konwersji z RS-232 (V.24) na TTY, dwa kanały, z galwaniczną separacją, montaż na szynie nośnej
Szczegóły produktu
| Galwaniczna separacja | VCC // RS-232 // TTY |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3,12 W |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 2,5 kV |
| 2,5 kV AC | |
| Napięcie probiercze, złącza danych | 2,5 kV AC |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC ±20 % |
| Pobór prądu typowy | 130 mA (24 V DC) |
| Zasilanie | |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Zniekształcenie bitowe | ≤ 5 % |
| Opóźnienie bitowe | ≤ 3 µs |
| Sygnał | Modbus |
| Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | ≤ 19,2 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Wtykane przyłącze śrubowe | |
| Zasięg transmisji | ≤ 15 m (Skrętka dwużyłowa) |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Dane: Interfejs TTY, CL2 wg DIN 66348-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | ≤ 19,2 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo D-SUB 9 |
| Wtykane przyłącze śrubowe | |
| Zasięg transmisji | ≤ 1000 m (Skrętka dwużyłowa) |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 500 Ω |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 75 mm |
| Głębokość | 110 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | ABS |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55022 / klasa A |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2761253 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC112 |
| Klucz produktu | DNC112 |
| GTIN | 4017918064624 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 299,733 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 257,68 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław