GW EIP/ASCII 2E/2DB9
-
Przetwornik złączy
2702774
GW EIP/ASCII... konwertuje szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na protokół EtherNet/IP. Obejmuje dwa złącza RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Konwerter interfejsów |
| MTBF | 68,1 Lata (Standard Telcordia, temperatura: 25°C, obciążenie: 50%, czynnik środowiskowy = 1,0) |
| 45,4 Lata (Standard Telcordia, temperatura: 40°C, obciążenie: 50%, czynnik środowiskowy = 1,5) | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Galwaniczna separacja | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,4 W (przy 24 V DC) |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10,8 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| Pobór prądu typowy | 88 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | 100 mA (24 V DC) |
| Funkcja | |
| Management | Zarządzanie oparte na sieci WWW |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: status, ACT/LNK (wymiana danych Ethernet) |
| Zasilanie | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sygnał | Ethernet |
| EtherNet/IP™ | |
| Serwer Web | tak |
| Dane: EtherNet/IP™ | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 2 |
| Zasięg transmisji | ≤ 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | EtherNet/IP, ASCII |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP (Client), PING |
| Dane: RS-232 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Przyporządkowanie pinów | DTE |
| Zasięg transmisji | 15 m |
| Format plików/kodowanie | 5/6/7/8 bitów danych, 1/2 bit zatrzymania, parzystość: Brak/Parzysty/Nieparzysty/Zaznaczony/Pusty |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | Software-Handshake, Xon/Xoff lub Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Dane: RS-422 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Przyporządkowanie pinów | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Zasięg transmisji | ≤ 1200 m |
| Terminator | 120 Ω (konfigurowalny) |
| Format plików/kodowanie | 5/6/7/8 bitów danych, 1/2 bit zatrzymania, parzystość: Brak/Parzysty/Nieparzysty/Zaznaczony/Pusty |
| Dane: RS-485 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Przyporządkowanie pinów | 3, 5, 7 |
| Terminator | 120 Ω (konfigurowalny) |
| Format plików/kodowanie | 5/6/7/8 bitów danych, 1/2 bit zatrzymania, parzystość: Brak/Parzysty/Nieparzysty/Zaznaczony/Pusty |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 115 mm |
| Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | PA 6.6 |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | < 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Test korozji przy przepływie mieszaniny gazu | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Dane Ex | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/przepisy | EN 55022, EN 55024 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2702774 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC323 |
| Klucz produktu | DNC323 |
| GTIN | 4055626339429 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 219 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 159 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Kabel do transmisji danych 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Wtyk mag. D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Wtyk mag. D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Wtyk mag. D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Złącza wtykowe D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Złącza wtykowe D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Konwerter interfejsów 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Regenerator sygnałów 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Ogranicznik przepięć 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć 2906786
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław