HBUS 71,6-16P-1S BK - Łącznik T-BUS na szynę DIN
2896296

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, rodzina produktów: BC 71,6.., raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki montażowi pod obudową w szynie DIN
Szybka komunikacja między modułami bez dodatkowego oprzewodowania
Do każdej szerokości jeden łącznik T-BUS na szynę DIN