SACB-8/ 8-L-PTP P12
-
Koncentrator
1491630
Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Push-Pull / Gniazdo M12, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in 180°, ekranowanie: nie
Szczegóły produktu
| Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”. |
| Uwaga dot. dokumentacji | Szczegółowe informacje na temat użytych złączy do PCB FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172, patrz dane techniczne artykułu |
| Zastosowanie | Standard |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość gniazd | 8 |
| Kodowanie | A |
| napięcie robocze maksymalne Umax | 30 V DC |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
| prąd zmierzony łącznie | 8 A |
| maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A |
| Obciążalność prądowa na wtyk | 4 A |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | Gniazdo M12 Push-Pull |
| Gniazdo M12 | |
| Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna | 24 ... 16 |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania Linia sygnałowa | 8 mm |
| Długość odizolowania Zasilanie elektryczne | 8 mm |
| Długość zdejmowanej osłony przewodu | 50 mm (przewód zbiorczy) |
| Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk. | 0,4 Nm |
| Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy | 0,5 Nm |
| Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej | 5 Nm |
| Schemat podłączenia | |
| Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Wskaźnik statusu | tak |
| Materiał Obudowa | PBT |
| Materiał | PUR |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki | FKM |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | PA |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 7 mm ... 12 mm |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C |
| Oznaczenie normy | M12-Push-Pull |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-010 |
| Numer artykułu | 1491630 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF3CBD |
| Klucz produktu | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938680 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 270 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 270 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
UCT-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Złącze 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Złącze 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Złącze 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1396550
-
UTA 107 - Adapter na szynę DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Narzędzie 1208445
-
TSD 25 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212315
-
TSD-M 3NM - Wkrętak dynamometryczny 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie 1212486
Korzyści
Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Szybka i bezpieczna instalacja złączy z szybką blokadą Push-Pull zgodnie z normą IEC 61076-2-010
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław