IBS IL 24 RB-T-2MBD-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2861962
Inline, złączka rozgałęźna, INTERBUS, wtyk ekranu Inline, z odgałęzieniem magistrali zdalnej, szybkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z wtykiem ekranu Inline i polem na opis
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,2 mm |
Wysokość | 135 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
INTERBUS | |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
INTERBUS | |
Rodzaj przyłącza | Wtyk ekranowany Inline |
Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
Fizyka transmisji | RS-485 |
magistrala lokalna Inline | |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
Fizyka transmisji | Miedź |
Granice systemu | |
Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 (Należy przestrzegać wartości poboru mocy uczestników; zacisku rozgałęźnego nie zalicza się do uczestników stacji Inline.) |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 04 |
Kod ID (hex) | 04 |
Kod długości (szesnastkowy) | 0 |
Kod długości (dziesiętny) | 0 |
Kanał danych procesowych | 0 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
Długość rejestru | 0 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 0 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 0 Bajt |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Zakres dostawy | Z wtykiem Inline i polem opisowym |
Właściwości szczególne | z odgałęzieniem magistrali zdalnej |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,7 W |
Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | typ. 29 mA |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V przychodzącej magistrali oddalonej galwanicznie izolowane od zasilania 5 V odchodzącej magistrali oddalonej | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V dla dochodzącej magistrali zdalnej z separacją potencjałów do logiki 7,5 V, zasilania analogowego 24 V, zasilania złączy magistrali 24 V, zasilania logiki 5 V, złącza odgałęźnego | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V przychodzącej magistrali oddalonej galwanicznie izolowany od zasilania głównego 24 V, zasilania segmentu 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V przychodzącej magistrali oddalonej /uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V odchodzącej magistrali oddalonej galwanicznie izolowane od zasilania 5 V przychodzącej magistrali oddalonej | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V dla przechodzącej magistrali zdalnej z separacją potencjałów do logiki 7,5 V, zasilania analogowego. 24 V, zasilania złączy magistrali 24 V, zasilania logiki 5 V, złącza odgałęźnego | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V odchodzącej magistrali oddalonej galwanicznie izolowany od zasilania głównego 24 V, zasilania segmentu 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V odchodzącej magistrali oddalonej izolowane galwanicznie od uziemienia ochronnego | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki 7,5 V, zasilanie analogowe 24 V, zasilanie złączy magistrali 24 V, zasilania logiki 5 V, złącze odgałęźne z separacją potencjałów do zasilania 5 V dochodzącej magistrali zdalnej | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki 7,5 V, zasilanie analogowe 24 V, zasilanie złączy magistrali 24 V, zasilania logiki 5 V, złącze odgałęźne z separacją potencjałów do zasilania 5 V przechodzącej magistrali zdalnej | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki 7,5V, zasilanie analogowe 24 V, zasilanie złączy magistrali 24 V, zasilania logiki 5 V, złącze odgałęźne z separacją potencjałów do zasilania głównego 24 V i zasilania segmentowego 24 V. | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki 7,5 V, zasilanie analogowe 24 V, zasilanie złączy magistrali 24 V, zasilania logiki 5 V, złącze odgałęźne z separacją potencjałów do doziemienia funkcji | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie główne 24 V, zasilanie segmentu 24 V izolowane galwanicznie od zasilania 5 V przychodzącej magistrali oddalonej | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie główne 24 V, zasilanie segmentu 24 V izolowane galwanicznie od zasilania 5 V odchodzącej magistrali oddalonej | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie główne 24 V, zasilanie segmentowe 24 V, z separacją potencjałów do zasilania logiki 7,5 V, analogowe 24 V, złącze magistralne 24 V, logiki 5 V, złącze odgałęźne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie główne 24 V, zasilanie segmentu 24 V izolowane galwanicznie od uziemienia ochronnego | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2861962 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI152 |
Klucz produktu | DRI152 |
Strona katalogu | Strona 248 (AX-2009) |
GTIN | 4017918974626 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 97,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 67 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c70006f5-f652-42eb-8251-155625a60954 |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline 2726353
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Szyld wtykany 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
Połączenia za pomocą odgałęzienia magistrali zdalnej przewodem miedzianym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław