IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - Moduł temperaturowy
2701000

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Analogowy zacisk wejściowy Inline, komplet z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 8 kanałów, TC (termopara), RTD (czujnik rezystancyjny), przyłącze w technice 2-, 3-przewodowej

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

8 wejść do czujników temperatury
Podłączenie 3-przewodowe do czujników oporowych (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 i inne)
Podłączenie 2-przewodowe do termopar
Wewnętrzny i zewnętrzny pomiar i kompensacja temperatury punktu odniesienia (możliwość konfiguracji)
Pojedyncze wejście prądowe 1 A do sumarycznych przekładników prądowych do kontroli prądu grzewczego
Czas odczytu: 20 ms (do wszystkich kanałów)
Maksymalna dezaktywacja 50 Hz/60 Hz
Wysoka precyzja i wysoka odporność na zakłócenia
Stabilność temperaturowa
Pomiar temperatury, napięcia i rezystancji o bardzo wysokiej rozdzielczości
Wartości rezystancji (R0) można ustawić osobno poprzez konfigurację parametrów
Niezależna konfiguracja poszczególnych kanałów
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Funkcja Channel-Scout do optycznego oznaczania kanałów podczas uruchamiania