Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Ta złączka to 8-kanałowy moduł wejść z trzema liniowymi zakresami rezystancji do rezystancyjnych czujników temperatury. Złączka obsługuje wszystkie powszechnie używane czujniki platynowe wg DIN EN 60751 i SAMA oraz czujniki niklowe wg DIN 43760. Dodatkowo obsługuje czujniki Cu10, Cu50, Cu53 oraz KTY81 i KTY84. Komunikacja może odbywać się poprzez kanał parametrów (PCP, wszystkie osiem kanałów pomiarowych) lub cztery słowa danych procesowych (zawsze cztery kanały metodą multipleksowania).
IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC
-
Moduł temperaturowy
2897402
Inline, Złączka pomiaru temperatury, analogowe wejścia RTD: 8 (do rezystancyjnych czujników temperatury), technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
ABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA00002CUcULus Listed
ID dopuszczenia: E140324cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie 8 czujników temperatury RTD i rezystorów liniowych w technice 4-przewodowej
Typy czujników Pt, Ni, Cu, KTY wg DIN i SAMA
Wysoka precyzja i wysoka odporność na zakłócenia
Stabilność temperaturowa
Pomiar temperatury i rezystancji o bardzo wysokiej rozdzielczości
Wartości rezystancji można ustawiać osobno za pomocą bitów parametryzacji
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Konfiguracja czułości wykrywania przerwania przewodu (oprogramowanie sprzętowe w wersji od 1.10)
Dodatkowa prezentacja w formacie Float wg normy IEEE754
Funkcja Channel-Scout do optycznego oznaczania kanałów podczas uruchamiania