Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Ta złączka jest precyzyjnym i szybkim modułem wejściowym. Służy do podłączania ogniw obciążnikowych, przetworników siły, czujników ciśnienia masy i tym podobnych urządzeń. Złączka jest wykonana na bazie czujnika tensometrycznego. Czujnik tensometryczny można podłączać przewodem zarówno 6-żyłowym, jak i 4-żyłowym. Szeregowy interfejs umożliwia wyświetlanie wyniku pomiaru na wskaźniku ciężaru. Istnieją dwie możliwości wymiany danych: - za pomocą danych procesowych - za pomocą PCP Compact (obydwa wejścia w obiekcie PCP „Wartości analogowe”) Wartości pomiarowe są przedstawiane w postaci znormalizowanych wartości 16-bitowych.
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
Moduł analogowy
2702373
Inline, Złącza wejściowe dla czujników tensometrycznych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, 2 precyzyjne i szybkie wejścia, Technika przyłączeniowa 4- i 6-przewodowa, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 48,8 mm |
| Wysokość | 136 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Szeregowy | |
| Oznaczenie | interfejs szeregowy RS-485 |
| Adresowanie | adres 1 = wartość pomiarowa brutto/netto |
| adres 2 = wart. pomiarowa tara | |
| Opornik zakończeniowy | 120 Ω |
| Protokół transmisji | STX/ETX |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 03 |
| Kod ID (dziesiętny) | 223 |
| Kod długości (dziesiętny) | 03 |
| Kanał danych procesowych | 48 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 6 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 6 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 2 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 64 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej (PROFIBUS) | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 23 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Analogowe | |
| Opis wejścia | kanały wejściowe do czujników tensometrycznych |
| Liczba wejść | 2 |
| Technika przyłączeniowa | 6- lub 4-żyłowe, ze skręconymi parami żył przewody ekranowane |
| napięcie różnicowe mostka Ud | Zakres pomiarowy ustalony przez wybór parametru |
| Napięcie mostka U0 | 5 V |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 16-bitowe, 20-bitowe, zestawy danych ASCII |
| wartości znamionowe | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V, ±6 mV/V, ręczne wprowadzanie parametrów |
| Styki | |
| Opis | Bezpotenc. zestyk zwierny |
| Liczba | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Rezystancja stykowa | < 1 Ω (standard) |
| 3 Ω (maksymalnie) | |
| Czas zadziałania typowo | typ. 0,2 ms (otwarcie) |
| typ. 2 ms (zamknij) | |
| Analogowe | |
| Opis wyjścia | Zasilanie mostka |
| Liczba wyjść | 2 |
| Impedancja | > 43 Ω (na kanał) |
| Napięcie wyjściowe | typ. 5 V |
| Prąd wyjściowy | maks. 115 mA (na kanał) |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| Tryb pracy | Tryb pracy z danymi procesu z 3 słowami, PCP z 1 słowem |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| 2 precyzyjne i szybkie wejścia | |
| Technika przyłączeniowa 4- i 6-przewodowa | |
| Komunikaty diagnostyczne | Brak zasilania na UANA Komunikat o błędzie w danych procesowych |
| Brak lub zbyt niskie napięcie logiki UL Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. | |
| Błąd peryferiów Komunikat o błędzie w danych procesowych | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,35 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 95 mA |
| typ. 80 mA | |
| Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 32 mA (dla typowych obciążeń 350 omów na kanał) |
| 115 mA (przy maksymalnym obciążeniu 43 Ω i wskazaniu) | |
| 14 mA (przy biegu jałowym bez DMS i wskaźnika) | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Analogowe urządzenia peryferyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zestyk zwierny Ka1 - Kb1 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zestyk zwierny Ka2 - Kb2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2702373 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI144 |
| Klucz produktu | DRI144 |
| GTIN | 4055626228464 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 232 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 241 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 7,97 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
SKS 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3240210
-
AB/SKS - Uchwyt wspornika 3240224
-
AB-SK/E - Uchwyt wspornika 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
-
AX+ BASIC - Oprogramowanie 2985068
-
AX DTM LIB - Oprogramowanie do programowania 2988065
-
SK 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3025163
-
SCC 15-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019443
Korzyści
2 vysoce přesné vstupy pro DMS
Fabrycznie porównane zakresów pomiarowych z wartościami znamionowymi
Ręczne wprowadzanie parametrów
Aktualizacja danych procesowych z możliwością parametryzacji co 200 μs i 100 ms
Możliwość regulacji w obszarze procesowym dzięki porównaniu odcinków
Regulacja 2-punktowa
Podłączenie czujnika tensometrycznego w technice 6- i 4-przewodowej
Rozszerzone wykrywanie przerwania obwodu
Zasilanie czujnikowe do 115 mA (8 ogniw wagowych z 350 Ω na kanał)
Na każdy kanał: niskoomowy, bezpotencjałowy zestyk zwierny
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Urządzenie tarownicze
Interfejs szeregowy do zewnętrznych wskaźników ciężaru
Komunikat o stanie w razie osiągnięcia punktu zerowego i przestoju wartości pomiarowej
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław