IB IL SGI 2/F-PAC - Moduł analogowy
2878638

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Złącza wejściowe dla czujników tensometrycznych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, 2 wejścia szybkie, Technika przyłączeniowa 4- i 6-przewodowa, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

2 szybkie wejścia do czujników tensometrycznych
Podłączenie czujnika tensometrycznego w technice 6- i 4-przewodowej
Zasilanie czujników ze złączki, nie jest wymagane zasilanie zewnętrzne
Komunikacja do wyboru poprzez dane procesowe lub kanał parametrów (PCP Compact)
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Synchroniczna aktualizacja danych procesu