Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych. Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.
IB IL 24 DI 4-XC-PAC
-
Moduł cyfrowy
2701152
Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 4, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,2 mm |
Wysokość | 140,5 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
magistrala lokalna Inline | |
Liczba interfejsów | 2 |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 190 |
Kod ID (hex) | BE |
Kod długości (szesnastkowy) | 41 |
Kod długości (dziesiętny) | 65 |
Kanał danych procesowych | 4 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bit |
Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
Długość rejestru | 4 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
Liczba wejść | 4 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | min. 3 mA (przy nap. znamion.) |
Prąd czujnika na każdy kanał | maks. 250 mA |
Czas zadziałania typowo | < 1 ms |
Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Zakres dostawy | Z wtykiem Inline i polem opisowym |
liczba kanałów | 4 |
Tryb pracy | Tryb danych procesowych z 4 bitami |
Właściwości szczególne | Wersja do warunków ekstremalnych |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Elementy ochronne w złączce zasilającej lub bramce magistrali |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Elementy ochronne w złączce zasilającej lub bramce magistrali | |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC |
Pobór prądu | maks. 40 mA |
Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 1 A |
0 A | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali dochodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali przechodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Rozszerzone, patrz rozdział „Skuteczne testy: Zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia” w arkuszu danych.) | |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2701152 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI131 |
Klucz produktu | DRI131 |
Strona katalogu | Strona 122 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356713795 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 92,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 66 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1db0305f-dfd2-4321-88b0-a53f3760fed0 |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-12-ICP - Wtyk Inline 2727611
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Szyld wtykany 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
4 wejścia cyfrowe
Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 1 A
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Lakierowane płytki drukowane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław