FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali
2736330

Łącznik magistralny PROFIBUS umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników. Pozostałe funkcje: 8 wejść cyfrowych, diagnostyka dla pojedynczych kanałów, konfiguracja dynamiczna, zabezpieczenie zwarciowe/przeciążeniowe, szybkozłącza M12

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

PROFIBUS
8 wejść 24 V DC
Przyłącze M12 z szybkim ryglowaniem SPEEDCON