AXL F SGI2 1H - Moduł analogowy
2702911

Axioline F, Moduł pomiarowy do czujników tensometrycznych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

2 vysoce přesné vstupy pro DMS
Fabrycznie porównane zakresów pomiarowych z wartościami znamionowymi
Ręczne wprowadzanie parametrów
Aktualizacja danych procesowych z możliwością parametryzacji co 200 μs i 100 ms
Możliwość regulacji w obszarze procesowym dzięki porównaniu odcinków
Regulacja 2-punktowa
Podłączenie czujnika tensometrycznego w technice 6- i 4-przewodowej
Rozszerzone wykrywanie przerwania obwodu
Zasilanie czujnikowe do 115 mA (8 ogniw wagowych z 350 Ω na kanał)
Na każdy kanał: niskoomowy, bezpotencjałowy zestyk zwierny
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Urządzenie tarownicze