Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury. Moduł obsługuje wszystkie powszechnie używane czujniki platynowe i niklowe zgodnie z normą DIN EN 60751 oraz SAMA. Poza tym obsługiwane są czujniki Cu10, Cu50, Cu53 i różne rodzaje czujników KTY8x.
AXL F RTD8 1F
-
Moduł temperaturowy
2688077
Axioline F, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 8 (do rezystancyjnych czujników temperatury), technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001ABS
ID dopuszczenia: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
8 analogowych kanałów wejściowych do podłączania temperaturowych oporników pomiarowych (RTD)
Wejścia liniowe 500 Ω i 5 kΩ
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zintegrowana cyfrowa linearyzacja czujników
Znormalizowana prezentacja wartości pomiarowych bezpośrednio w °C, °F lub Ω
Wskaźnik wartości mierzonych w formacie 16-bitowym lub w formacie floating point
Filtry programowane
Wejścia z zabezpieczeniem przed zwarciami
Stabilność temperaturowa
Bardzo duża odporność na zakłócenia
Niewielkie emisje zakłóceniowe
Monitorowanie instalacji przez funkcję wyszukiwania kanałów "Channel Scout"
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia