Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury. Moduł obsługuje wszystkie powszechnie używane czujniki platynowe i niklowe zgodnie z normą DIN EN 60751 oraz SAMA. Poza tym obsługiwane są czujniki Cu10, Cu50, Cu53 i różne rodzaje czujników KTY8x.
AXL F RTD4 XC 1H
-
Moduł temperaturowy
1035430
Axioline F, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 4 (do rezystancyjnych czujników temperatury), technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID dopuszczenia: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID dopuszczenia: E366272CCC
ID dopuszczenia: 2021122309114456_CNProdukty kompatybilne
Korzyści
4 analogowe kanały wejściowe do podłączenia termometrów rezystancyjnych (RTD)
Wejścia liniowe 500 Ω i 5 kΩ
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zintegrowana cyfrowa linearyzacja czujników
Znormalizowana prezentacja wartości pomiarowych bezpośrednio w °C, °F lub Ω
Wskaźnik wartości mierzonych w formacie 16-bitowym lub w formacie floating point
Filtry programowane
Wejścia z zabezpieczeniem przed zwarciami
Stabilność temperaturowa
Bardzo duża odporność na zakłócenia
Niewielkie emisje zakłóceniowe
Monitorowanie instalacji przez funkcję wyszukiwania kanałów "Channel Scout"
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia