Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AXL F RS UNI XC 1H - Moduł komunikacyjny
2702006

Axioline F, Moduł komunikacyjny, interfejs RS-232, RS-485, RS-422: 1, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-232-, RS-422 i RS-485
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 250000 bit/s
Parametryzacja za pomocą kanału PDI
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane