Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Dwa pracujące niezależnie od siebie kanały oferują możliwość modulacji szerokości impulsu (PWM) sygnałów wyjściowych. Moduł obsługuje tryby pracy PWM, generatora impulsów oraz wyjścia Push-Pull.
AXL F PWM2 1H
-
Moduł funkcyjny
1007352
Axioline F, Moduł funkcyjny, Modulacja szerokości impulsu; prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s; stopień ochrony: IP20; Modulacja szerokości impulsu; Zakres dostawy: wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
2 niezależne kanały
Wyjście sygnałów 5 V lub 24 V
Wyjście Push-Pull
Prąd nominalny na wyjście: 500 mA (przy 24 V DC), 10 mA (przy 5 V DC)
Wyjście częstotliwości (0 Hz ... 65535 Hz)
Rozdzielczość częstotliwości ustawiana rozdzielaczem (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Rozdzielczość szerokości impulsów ustawiana na rozdzielaczu (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Regulowany współczynnik trwania impulsu (0% ... 100%)
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia