Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do przetwarzania sygnałów magnetostrykcyjnych czujników przemieszczenia z interfejsem start/stop. Moduł określa pozycję poprzez pomiar czasu drogi jednej lub kilku fal mechanicznych w podłączonych magnetostrykcyjnych czujnikach przemieszczenia. Na podstawie znanej prędkości rozprzestrzeniania się fal mechanicznych moduł oblicza pozycję magnesów na magnetostrykcyjnych czujnikach przemieszczenia. Pozycje są rejestrowane asynchronicznie do magistrali lokalnej Axioline F.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Moduł funkcyjny
2702655
Axioline F, Moduł funkcyjny, Wejścia cyfrowe: 4, 24 V DC, Interfejs start/stop z wejściem różnicowym i wyjściem różnicowym: 2, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Moduł | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 46 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 46 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 7 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 i 3 |
| Liczba wejść | 4 |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 1-przewodowa |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 2,4 mA |
| Czas filtrowania wejścia | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Układ ochronny | Ochrona wejść przed zamianą biegunów; dioda równoległa (30 V, 5 s) |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Konstrukcja | modułowy |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F |
| Właściwości szczególne | Interfejs start/stop z wejściem różnicowym i wyjściem różnicowym: 2 |
| Wersja do warunków ekstremalnych | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,7 W |
| Enkoder | |
| Liczba | 2 |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Zakres napięcia | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Obciążalność prądowa | typ. 500 mA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
| Ochrona przed zwarciami; elektroniczne | |
| Ochrona przed prądami przejściowymi; Ekranowanie | |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Pobór prądu | maks. 150 mA |
| Potencjały: Napięcie zasilania (UI) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem |
| Pobór prądu | maks. 30 mA (Zasilanie interfejsu impulsów, bez zasilania czujnika) |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | |
| Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Peryferia impulsowa (zasilanie 24 V) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Rozszerzone, patrz rozdział „Skuteczne testy: Zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia” w arkuszu danych.) | |
| Stopień ochrony | IP20 (wg deklaracji producenta) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badanie (szkodliwy gaz) | |
| Standard testowy | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Wilgotność powietrza (względnie) | 75 % ±3 % |
| Czas trwania badania | 21 Dni |
| Stężenie objętościowe H2S (Siarkowodór) | 50 ppb |
| Stężenie objętościowe NO2 (Dwutlenek azotu) | 1250 ppb |
| Stężenie objętościowe Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Stężenie objętościowe SO2 (Dwutlenek siarki) | 300 ppb |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Numer artykułu | 2702655 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI261 |
| Klucz produktu | DRI261 |
| GTIN | 4055626269511 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 189,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 134 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS H - Przyłączenie magistrali 2700992
-
AXL SHIELD SET - Połączenie ekranu 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
EMT (35X28)R - Etykieta wtykana 0801602
Korzyści
2 kanały do magnetostrykcyjnych czujników przemieszczenia z interfejsem start/stop
5 zdarzeń zatrzymania na kanał
Automatyczne ładowanie parametrów
4 wejścia cyfrowe
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław