Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Wyjścia posiadają zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.
    
  
  AXL F DO8/2 2A XC 1H
   - 
  Moduł cyfrowy
    
      1035427
      
      
    
  
      Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 2 A, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
      Dostępne bezpłatnie do pobrania.
      Do pobrania
    
  Szczegóły produktu
PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001ABS
ID dopuszczenia: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
8 wyjść cyfrowych
        24 V DC, 2 A
        Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
        Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
        Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
        Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
        Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
        Częściowo lakierowane płytki drukowane