AXL F DO4/3 AC 1F - Moduł cyfrowy
2702068

Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 4 (Wyjścia Triac z wyłącznikiem zeronapięciowym), 230 V AC, 2 A, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

4 wyjścia cyfrowe
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Wskaźniki statusu i diagnostyki