Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Wyjścia posiadają zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.
AXL F DO32/1 XC 1F
-
Moduł cyfrowy
2701230
Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 32, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 53,6 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Moduł | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 1-przewodowa |
| Liczba wyjść | 32 |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe wyjść; elektroniczne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V |
| Ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | -32,8 V ... -15 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 8 A (Do wersji sprzętowej 01, stosować bezpiecznik zewnętrzny) |
| 16 A (od wersji sprzętowej 02 zastosować bezpiecznik zewnętrzny; jeśli prąd całkowity przekracza 8 A, podłączyć zasilanie do wtyku zasilania równolegle przez oba punkty zaciskowe!) | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Obciążenie min | 10 kΩ |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 1 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 300 µA |
| Obciążenie znam., induk. | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, przy napięciu znam.) |
| Obciążenie znam., lampy | maks. 12 W (przy nap. znamion.) |
| Obciążenie znam., rezyst. | maks. 12 W (48 Ω, przy napięciu znam.) |
| Częstość łączeń | maks. 5500 na sekundę (przy omowym obciążeniu znamionowym) |
| maks. 1 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym) | |
| maks. 16 na sekundę (przy obciążeniu znamionowym lampy) | |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | ewentualna odporność na napięcie zwrotne do 0,5 A na 1 s |
| Zachowanie w razie przeciążenia | odłączanie z automatycznym restartem |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| opóźnienie sygnału | maks. 150 µs (podczas włączania) |
| maks. 200 µs (przy wyłączaniu; przy omowym obciążeniu znamionowym) | |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | od 0,7 A |
| Prąd wyjściowy w przypadku pęknięcia w stanie wyłączonym | < 1 mA |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Konstrukcja | modułowy |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F |
| Właściwości szczególne | Wersja do warunków ekstremalnych |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3 W |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Pobór prądu | maks. 120 mA (do wersji sprzętowej 01) |
| maks. 60 mA (od wersji sprzętowej 02) | |
| Potencjały: Zasilanie cyfrowych modułów wyjść (UO) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A (Do wersji sprzętowej 01, stosować bezpiecznik zewnętrzny) |
| maks. 16 A (od wersji sprzętowej 02 zastosować bezpiecznik zewnętrzny; jeśli prąd całkowity przekracza 8 A, podłączyć zasilanie do wtyku zasilania równolegle przez oba punkty zaciskowe!) | |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda równoległa; z zabezpieczeniem zewnętrznym 5 A (tylko do uruchomienia) | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej (UBus) / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie magistrali lokalnej 5 V (UBus) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Standard i aplikacje z dopuszczeniem UL) |
| -40 °C ... 70 °C (Rozszerzone, patrz rozdział „Skuteczne testy: Zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia” w arkuszu danych.) | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badanie (szkodliwy gaz) | |
| Standard testowy | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Wilgotność powietrza (względnie) | 75 % ±3 % |
| Czas trwania badania | 21 Dni |
| Stężenie objętościowe H2S (Siarkowodór) | 50 ppb |
| Stężenie objętościowe NO2 (Dwutlenek azotu) | 1250 ppb |
| Stężenie objętościowe Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Stężenie objętościowe SO2 (Dwutlenek siarki) | 300 ppb |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Numer artykułu | 2701230 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI232 |
| Klucz produktu | DRI232 |
| GTIN | 4046356730518 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 234,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 234,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 96fb0789-4c68-44f0-8c78-81c67c78674b |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS F - Przyłączenie magistrali 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
EMT (35X46)R - Etykieta wtykana 0801604
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
-
VIP-2/SC/FLK20 - Moduł interfejsowy 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Moduł interfejsowy 2903790
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Moduł interfejsowy 2959515
Korzyści
32 wyjścia cyfrowe
24 V DC, 500 mA
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław